Fallback image
Product Image

FLUXUS G631 ST da Flexim™ - Medidor ultrassônico de vazão portátil clamp-on para gases, líquidos e vapor

Medidor de vazão ultrassônico portátil de tempo de trânsito para todos os tipos de gases, vapor e líquidos, com um modo de medição da vazão de correlação adicional para vapor

O FLUXUS G631 ST da Flexim é um medidor de vazão portátil e não intrusivo altamente versátil. Ele é capaz de medir vapor saturado até 200 °C (388 °F) e vapor superaquecido até 630 °C (1.166 °F). O G631 ST também mede todos os tipos de líquidos, gases e até energia térmica, tornando-o uma ferramenta valiosa para gerentes de energia e equipes de manutenção.<br> O registrador de dados integrado fornece armazenamento por vários meses, enquanto o poderoso software FluxDiag permite o gerenciamento, visualização e transferência de dados para relatórios abrangentes ou arquivos Excel com um único clique.

Principais características

  • Portátil e não intrusivo: medição de líquidos, gases, ar comprimido, energia térmica e vazão de vapor em um só dispositivo
  • A ferramenta ideal para gerenciamento e manutenção energética
  • Tempo operacional de 24 horas
  • Modo de economia de energia de até 80 dias
  • Correção de perturbação de fluxo para permitir medições confiáveis com condições de entrada hidráulica curta
  • Diagnósticos avançados que fornecem clareza sobre a estabilidade e a qualidade da medição