Fallback image
Fallback image

Segurança funcional com o FLUXUS G70X SIL G da Flexim

The Flexim FLUXUS G70X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.

O medidor de vazão FLUXUS G70X SIL da Flexim é a escolha ideal quando se trata de manter medições precisas em condições adversas, por exemplo, durante a medição da vazão de meios gasosos altamente pressurizados, agressivos, tóxicos ou altamente explosivos. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo G70X SIL inclui todo o sistema de medição: transmissores de medição e transdutores.

Principais características

  • Adaptação simples durante a operação contínua.
  • Ideal para um aumento subsequente da segurança.
  • Ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe.
  • Certificação abrangente.
  • Transdutores, dispositivos de fixação e eletrônicos fazem parte do FMEDA.
  • Ampla gama de aplicações.
  • Transdutores e transmissores para a medição da vazão de gases.
  • Repetição simples de testes.
  • Testes funcionais fáceis e rápidos.
  • Funções convincentes do autodiagnóstico.
  • Avaliações transparentes.
  • Publicação do relatório FMEDA.
  • Informações completas sobre procedimentos e escopo de certificação.