Fallback image
Flexim FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Medidor da vazão de ar comprimido FLUXUS G721 CA da Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

O medidor de vazão de ar comprimido FLUXUS G721 CA da Flexim conta com tecnologia clamp-on ultrassônica não intrusiva, exclusiva para medir a vazão de ar comprimido mesmo em pressões muito baixas (até 3 bar em linhas de aço e pressão atmosférica em linhas de plástico). Além disso, mesmo as taxas de vazão mais baixas são capturadas com precisão, revelando os menores vazamentos. O FLUXUS G721 CA é particularmente adequado para medir de forma não intrusiva as quantidades extraídas em pontos específicos da rede de ar comprimido, além de para detectar vazamentos.

Principais características

  • Medição não intrusiva da vazão de ar comprimido e gás técnico a partir de 3 bar absolutos.
  • Disponível como medidor de canal duplo, carcaça de aço inoxidável, aprovação ATEX/IECEx e FM.
  • Cálculo de vazão volumétrica padrão integrada.
  • Dinâmicas extremas de medição, das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, detecção fácil de vazamentos e picos de carga.
  • Medição bidirecional, capaz de detectar a vazão de retorno
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem paradas.
  • Interface USB e LAN.
  • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.