Fallback image
Fallback image

Medição ultrassônica não intrusiva de vazão de gás com o FLUXUS G721 da Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

O FLUXUS G721 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, mais rápido do que nunca processando capacidades e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás clamp-on FLUXUS G721 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial, mesmo para as mais desafiadoras. A correção do distúrbio do caudal embutida e comprovada permite a configuração de medição da vazão não intrusiva mesmo em condições de vazão não ideais. Ciclos de medição extremamente rápidos permitem o monitoramento preciso em tempo real de processos altamente dinâmicos.

Principais características

  • Certificado para operação em áreas classificadas (FMc Classe I, Divisão 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Medições confiáveis de gás úmido (até LVF de 5%).
  • Alta segurança operacional sem risco de vazamentos.
  • Independente do material da tubulação, espessura da parede e pressão interna.
  • Leituras de medição precisas e repetíveis, mesmo em taxas de vazão extremamente baixas (taxa de rangeabilidade alta).
  • Altamente econômico em comparação com a instrumentação em contato com o processo.
  • Cada sistema de medição é pré-calibrado internamente (rastreável para padrões nacionais) e fornecido com um certificado de calibração.
  • Transdutores combinados, compensação integrada de temperatura (de acordo com os regulamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e processamento de sinal digital garantem uma alta estabilidade de ponto zero e leituras de medição sem desvio.
  • O acoplamento permanente garante medição de vazão não intrusiva confiável a longo prazo, mesmo sob condições ambientais severas, como submersão.
  • Comunicação bidirecional, bem como recursos de parametrização e diagnóstico remotos.
  • Possibilita o monitoramento completo dos processos, bem como supervisão e controle de operações críticas.
  • Advanced Meter Verification.