Fallback image
Product Image

Medição não intrusiva da vazão de vapor com o FLUXUS G721 ST-LT da Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

O FLUXUS G721 ST-LT da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico de alto desempenho não intrusivo e clamp-on capaz de medir vapor a até 180°C (356°F). Com até dois canais de medição, o registro ideal é possível mesmo em condições de vazão difíceis. A carcaça de aço inoxidável opcional e a certificação FM Classe I Divisão 2 permitem o uso em condições extremas, e as opções flexíveis de configuração para entradas e saídas de sinal cobrem todos os tipos de aplicações. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,01 m/s (0,03 pé/s) e não exige a redução do diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade de vazão.

Principais características

  • Função SCA (média sincronizada de canais ) para pontos de medição difíceis.
  • Transmissores disponíveis para FM Classe I Divisão 2 e IECEx/ATEX Zona 2.
  • Carcaça em aço inoxidável disponível.
  • Princípio de medição não intrusivo.
  • Instalação, comissionamento e manutenção sem interrupção do processo.
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, não há necessidade de reduzir os diâmetros do tubo.
  • Sem limitações de faixa da medição de vazão: 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 pés/s).
  • Perda de pressão zero, perda de energia zero.
  • Medição bidirecional.
  • Medição integrada da vazão mássica com a curva de vapor saturado e a medição on-line da temperatura.
  • Advanced Meter Verification.