Fallback image
Flexim-G722-ST-HT-1000x1000

Medição de vapor de alta temperatura com o FLUXUS G722 ST-HT da Flexim

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

O FLUXUS G722 ST-HT da Flexim mede vapor superaquecido a temperaturas de até 630 °C (1.166 °F) de forma não intrusiva da parte externa do tubo. Esta solução medição da vazão única baseia-se no princípio de medição da vazão de correlação. O método de medição acústica tem dinâmicas de medição excepcionalmente altas e funções independentes da direção de vazão. O FLUXUS G722 ST-HT oferece medição da vazão bidirecional precisa em uma taxa de rangeabilidade de até 10:1. Este medidor de vazão inovador não entra em contato direto com o vapor e não tem peças móveis. Portanto, não está sujeito a desgastes, o que gera economias com custos essenciais de manutenção. Sua instalação pode ser realizada sem interromper o processo, o que o torna uma solução de adaptação altamente econômica.

Principais características

  • Sem perda de pressão, sem modificação do tubo, sem interrupção do processo.
  • Faixa da medição de vazão dinâmica alta.
  • Aperfeiçoamento fácil e econômico.