Fallback image
Flexim FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging (SCA)

Média sincronizada de canais (SCA) com o FLUXUS G722 da Flexim

O medidor de vazão de gás FLUXUS G722 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G722 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Usando o novo método de média sincronizada de canais (SCA), o medidor de vazão ultrassônico G722 envia sinais tanto na direção da vazão quanto contra ela a cada 1 milissegundo.

Principais características

  • Precisão e repetibilidade: confiabilidade e precisão excepcionais em vazão alta e baixa devido a transdutores compensados combinados, calibrados e com temperatura, recursos e diagnósticos avançados de processamento de sinal.
  • Fácil instalação sem interrupções de processo: um sistema montado externamente significa que não há necessidade de interrupções de processo ou custos adicionais de engenharia.
  • Sem manutenção: a falta de contato com fluídos do processo resulta em uma solução de medição completamente livre de manutenção e durável para suportar até os ambientes mais adversos.
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.