Fallback image
Flexim FLUXUS G731 CA Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

FLUXUS G731 CA da Flexim – Medidor de vazão de ar comprimido não intrusivo

The Flexim FLUXUS G731 CA non-intrusive ultrasonic flow meter can be applied to measure compressed air flow rates even at very low pressures. Even the smallest leaks can be revealed.

O medidor de vazão de ar comprimido FLUXUS G731 CA da Flexim conta com tecnologia clamp-on ultrassônica não intrusiva, exclusiva para medir a vazão de ar comprimido mesmo em pressões muito baixas (até 3 bar em linhas de aço e pressão atmosférica em linhas de plástico). Além disso, mesmo as taxas de vazão mais baixas são capturadas com precisão, revelando os menores vazamentos. O FLUXUS G731 CA é especialmente adequado para medir de maneira não intrusa quantidades retiradas em pontos individuais da grade de ar comprimido, bem como para detectar vazamentos dentro dela.

Principais características

  • Medição não intrusiva da vazão de ar comprimido e gás técnico a partir de 3 bar absolutos.
  • Disponível como medidor de canal duplo, invólucro de aço inoxidável, aprovação ATEX/IECEx e FM.
  • Cálculo de vazão volumétrica padrão integrada.
  • Dinâmicas extremas de medição, das velocidades de vazão mais baixas às mais altas, detecção fácil de vazamentos e picos de carga.
  • Medição bidirecional, capaz de detectar a vazão de retorno.
  • Adaptação simples e econômica sem desligamento.
  • Interface USB e LAN.
  • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Advanced Meter Verification
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.