Fallback image
Flexim FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Medição ultrassônica não intrusiva de vazão de gás com o FLUXUS G731 da Flexim

The Flexim FLUXUS G731 is a highly sophisticated ultrasonic clamp-on volume and mass flow meter for gases. It is designed for use in any industrial application and for the most challenging conditions.

O FLUXUS G731 da Flexim é um avanço tecnológico na medição ultrassônica clamp-on de volume e vazão mássica de gases. Filtros de sinal altamente sofisticados, capacidades de processamento a velocidades jamais vistas e algoritmos de medição avançados fazem do medidor ultrassônico de vazão de gás com tecnologia clamp-on FLUXUS G731 a solução padrão de medição para qualquer aplicação industrial. Com o novo método de cálculo de média de canal sincronizado (SCA) e correção do perfil de vazão, o medidor de vazão ultrassônico G731 está pronto para as condições mais desafiadoras. A função integrada do medidor de gás dinâmico permite que o medidor calcule as propriedades do meio do gás que está sendo medido.

Principais características

  • Precisão e repetibilidade: confiabilidade e precisão excepcionais em vazão alta e baixa devido a transdutores compensados combinados, calibrados e com temperatura, recursos e diagnósticos avançados de processamento de sinal.
  • Fácil instalação sem interrupções de processo: um sistema montado externamente significa que não há necessidade de interrupções de processo ou custos adicionais de engenharia.
  • Sem manutenção: a falta de contato com fluídos do processo resulta em uma solução de medição completamente livre de manutenção e durável para suportar até os ambientes mais adversos.
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification
  • Medidor de gás dinâmico para cálculo de propriedades do gás, como densidade e massa molar
  • Correção integrada de gás úmido
  • Certificado para operação em áreas classificadas (FMc Classe I, Divisão 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Cada sistema de medição é pré-calibrado internamente (rastreável para padrões nacionais) e fornecido com um certificado de calibração.
  • Transdutores combinados, compensação integrada de temperatura (de acordo com os regulamentos ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e processamento de sinal digital garantem uma alta estabilidade de ponto zero e leituras de medição sem desvio.
  • Em conformidade com ISO 24062
  • Correção de distúrbio da vazão para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D