Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Non-intrusive Steam Flow Measurement

FLUXUS G731 ST-LT da Flexim – Medição não intrusiva da vazão de vapor

The Flexim FLUXUS G731 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter can measure steam up to 180 °C (356 °F). This non-intrusive meter delivers exceptional performance even in challenging conditions.

O Flexim FLUXUS G731 ST-LT é um medidor de vazão ultrassônico de alto desempenho não intrusivo e clamp-on capaz de medir vapor a até 180 °C (356 °F). Com até dois canais de medição, o registro ideal é possível mesmo em condições de vazão difíceis. O invólucro de aço inoxidável opcional e a certificação FM Classe I Divisão 2 permitem o uso em condições extremas, e as opções flexíveis de configuração para entradas e saídas de sinal cobrem todos os tipos de aplicações. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,01 m/s (0,03 pé/s) e não precisa de nenhuma redução no diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade de vazão.

Principais características

  • Função SCA (Média de Canal Sincronizado) para pontos de medição difíceis.
  • Transmissores disponíveis para FM Classe I Divisão 2 e IECEx/ATEX Zona 2.
  • Invólucro em aço inoxidável disponível.
  • Instalação, comissionamento e manutenção sem interrupção do processo.
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, não há necessidade de reduzir os diâmetros do tubo.
  • Sem limitações de faixa da medição de vazão – 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 pés/s).
  • Perda zero de pressão – perda zero de energia.
  • Medição bidirecional.
  • Medição integrada da vazão mássica através da curva de vapor saturado e medição on-line da temperatura.
  • Verificação do medidor avançada.
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.