Fallback image
Flexim FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Medidor de vazão de gás de 4 feixes FLUXUS G736 da Flexim

The Flexim FLUXUS G736 non-intrusive gas flow meter, with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode, achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

O medidor de vazão de gás FLUXUS G736 combina o processamento de sinal digital de alta precisão com as conhecidas vantagens da tecnologia ultrassônica não intrusiva: facilidade de instalação, projeto adaptável, alta precisão e desempenho excepcional. Com 4 transdutores ultrassônicos operando no modo reflect, 8 caminhos ultrassônicos independentes percorrem o fluído gasoso, fornecendo uma média de vazão superior de até 4 planos da seção da tubulação. Com essa configuração, o medidor de vazão G736 tem uma média dos efeitos do perfil de vazão cruzada e consegue uma compensação ideal de vazão não intrusiva para locais de instalação indesejáveis onde a proximidade insuficiente do tubo reto a montante com curvas, cotovelos ou outra instrumentação adjacente cria distúrbios de vazão.

Principais características

  • Transdutores com compensação de temperatura. Nossos transdutores são compensados automaticamente por alterações na temperatura ambiente de acordo com a ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Fácil instalação sem interrupções do processo: projeto compacto e adaptável.
  • Livre de manutenção: sem peças móveis, sem desgaste, acoplamento de transdutor permanente sem gel/graxa
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem contato direto com o fluido.
  • Média sincronizada de canais integrada para compensação perfeita dos perfis de vazão não homogênea.
  • O Advanced Meter Verification fornece informações detalhadas sobre o estado da condição do medidor a qualquer momento.
  • Correção integrada de distúrbios.
  • Medidor de gás dinâmico para compensação de alterações nas composições de gás.