Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de gás para áreas classificadas FLUXUS G831 da Flexim

The Flexim FLUXUS G831 is a high-performing ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of gases in hazardous areas. It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved.

O medidor de vazão de gás FLUXUS G831 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão de gás sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G831 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Aprovado para ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I, Divisão 1, incluindo carcaça à prova de explosão, projeto compacto e transdutores resistentes à corrosão, estabilidade mecânica do sistema e contato permanente com a superfície da tubulação está assegurado.

Principais características

  • Medição de vazão bidirecional de líquidos e gases.
  • Econômico: sem modificações na tubulação, sem desligamento do processo, sem manutenção.
  • Estável de ponto zero e sem desvio: transdutores compensados cuidadosamente combinados e com temperatura (totalmente em conformidade com ANSI/ASME).
  • Aperfeiçoável: nenhuma modificação no tubo necessária, nenhum desligamento do processo.
  • Livre de manutenção: livre de desgaste e abrasão, não propenso a entupimento ou corrosão, sem emissões fugitivas.
  • Alta tolerância a sólidos e umidade de gases incorporados.
  • Independente do tamanho da tubulação, material, pressão operacional e composição gasosa.
  • Saídas configuráveis flexíveis.
  • Advanced Meter Verification.