Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Medição de vapor de alta temperatura para áreas classificadas com o FLUXUS G831 ST-HT da Flexim

The Flexim FLUXUS G831 ST-HT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 630 °C (1166 °F) in hazardous areas.

O FLUXUS G831 ST-HT da Flexim mede a vazão de vapor de forma não intrusiva, da parte externa do tubo. O método de medição acústica tem dinâmicas de medição excepcionalmente altas e funções independentemente da direção da vazão, oferecendo medição da vazão bidirecional precisa em uma ampla proporção de rangeabilidade de até 10:1 e sem partes móveis. Transdutores ultrassônicos são fixados ao tubo com amplas correias de aço inoxidável ou nosso sistema de montagem patenteado de alta temperatura WaveInjector® e preso em carcaças robustas de aço inoxidável. Entradas de processo intrinsecamente seguras para pressão e temperatura no local do medidor significam que o FLUXUS G831 ST-LT mede o volume e a vazão mássica de vapor saturado e superaquecido a temperaturas de até 630 °C (1.166 °F) em áreas classificadas.

Principais características

  • Certificado para operação em áreas classificadas (FM Classe I, Divisão 1, ATEX, IECEx Zona 1).
  • Sem perda de pressão, sem modificação do tubo, sem interrupção do processo.
  • Faixa da medição de vazão dinâmica alta.
  • Aperfeiçoamento fácil e econômico.