Medição ultrassônica de vazão de vapor não intrusiva para áreas classificadas com o FLUXUS G831 ST-LT da Flexim
The Flexim FLUXUS G831 ST-LT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 155 °C (311 °F) in hazardous areas.
Principais características
- Faixa da medição de vazão dinâmica e alta mesmo em velocidades de vazão baixa.
- Sem redução do diâmetro do tubo, perda de pressão zero.
- Medição integrada da vazão mássica.
- Advanced Meter Verification.