Fallback image
Flexim FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter for Hydrocarbons

Medidor ultrassônico de vazão não intrusivo para hidrocarbonetos FLUXUS H731 da Flexim

The Flexim FLUXUS H731 is a non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). The clamp-on meter offers advanced calculation features and diagnostics.

O Flexim FLUXUS H731 é o sistema de medição de vazão e analítica da Emerson para a indústria de processamento de hidrocarbonetos (HPI). Este medidor de vazão não intrusivo sofisticado e altamente preciso combina medição ultrassônica precisa de vazão e velocidade sonora com recursos e diagnósticos de cálculo avançados. O computador HPI integrado não intrusivo do medidor de vazão não intrusivo H731 calcula a gravidade do API, a densidade operacional, a densidade em condições de base e a viscosidade cinemática. As taxas de vazão volumétrica relatadas pelo medidor são automaticamente compensadas pela temperatura e pressão no medidor de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, permitindo, assim, uma medição precisa e dinâmica da vazão volumétrica padrão de hidrocarbonetos líquidos.

Principais características

  • Vazão e análises avançadas: identificação automática de fluidos e detecção de interface.
  • Compensação padrão de vazão volumétrica: entradas de pressão e temperatura.
  • Estabilidade superior de temperatura: desvio zero. Transdutores de temperatura compensada.
  • Robusto: acessórios de montagem duráveis "adequados para a finalidade" e transdutores ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Divisão 2.
  • Faixa de rangeabilidade alta: capacidade de medição a taxas de vazão muito baixas.
  • Medição de vazão bidirecional.
  • Verificação do medidor avançada.
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.