Fallback image
Flexim FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Medição de 4 feixes com o FLUXUS H736 da Flexim para hidrocarbonetos líquidos

The Flexim FLUXUS H736 is a non-intrusive flow meter for the hydrocarbon processing industry. Using four ultrasonic transducers operating in reflect mode, it can handle challenging flow disturbances.

O medidor de vazão FLUXUS H736 da Flexim combina o processamento de sinal digital de alta precisão com as conhecidas vantagens da tecnologia ultrassônica não intrusiva: facilidade de instalação, projeto adaptável, alta precisão e desempenho excepcional. Com 4 transdutores ultrassônicos operando no modo reflect, 8 caminhos ultrassônicos independentes percorrem o meio líquido, fornecendo uma excelente média de vazão de até 4 planos da seção do tubo. Com essa configuração, o medidor de vazão H736 faz uma média dos efeitos do perfil de vazão cruzada e consegue uma compensação não intrusiva e ideal de vazão para locais de instalação indesejáveis onde a proximidade insuficiente do trecho reto a montante com curvas, cotovelos ou outra instrumentação adjacente cria distúrbios de vazão.
O computador HPI integrado do medidor de vazão não intrusivo H736 calcula a gravidade do API, a densidade operacional, a densidade em condições de base e a viscosidade cinemática. A vazão volumétrica informada pelo medidor é automaticamente compensada pelos dados de temperatura e pressão em tempo real, de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.

Principais características

  • Adequado para a finalidade: entrada de dados do processo (pressão e temperatura) habilitadas para aplicações de processamento de hidrocarbonetos e relatórios de vazão padrão de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.
  • Medição de vazão ultrassônica não intrusiva de última geração precisa e confiável.
  • Funções avançadas de vazão e análise: detecção automática de fluido e interface.
  • Compensação padrão de vazão volumétrica: dados de pressão e temperatura.
  • Robusto: dispositivos de montagem sofisticados e estáveis e transdutores aprovados para ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I Divisão 1.
  • Alta dinâmica de medição: medição possível mesmo com vazões muito baixas.
  • Medição bidirecional da vazão.
  • Alta precisão e repetibilidade: compensação dos efeitos de fluxo cruzado graças aos sensores emparelhados.
  • Média de canal sincronizado integrado para compensação perfeita dos perfis de vazão não homogênea.
  • O Advanced Meter Verification da Flexim fornece informações detalhadas sobre o estado da condição do medidor a qualquer momento.