Fallback image
Flexim FLUXUS H831 Hazardous Area Hydrocarbon Meter for Standard Volume Flow

Medidor de hidrocarboneto FLUXUS H831 da Flexim para vazão volumétrica padrão em áreas classificadas

The Flexim FLUXUS H831 is a sophisticated, highly accurate non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM C1D1 rated.

O Flexim FLUXUS H831 é um sistema de medição de análise e de vazão para áreas classificadas de Zona 1 ATEX/IECEx e FM C1D1 destinado ao setor de processamento de hidrocarbonetos (HPI). Esse medidor de vazão não intrusivo, sofisticado e altamente preciso, combina uma medição de vazão ultrassônica de alta precisão na velocidade do som, recursos avançados de cálculo e diagnósticos com uma carcaça robusta, durável, pensada para a indústria, funcional e à prova de explosão e de chamas. O computador HPI integrado do medidor de vazão não intrusivo H831 calcula a gravidade API, a densidade operacional, a densidade em condições de base e a viscosidade cinemática. A vazão volumétrica informada pelo medidor é automaticamente compensada pelos dados de temperatura e pressão em tempo real, de acordo com os padrões da indústria ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.

Principais características

  • Funcional: entrada de dados do processo (pressão e temperatura) habilitadas para aplicações de processamento de hidrocarbonetos e relatórios de vazão padrão de acordo com os padrões da indústria ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.
  • Altamente econômico: sem trabalho na tubulação, sem desligamento do processo, sem manutenção.
  • Transdutores de vazão calibrados combinados, emparelhados e em contato com o processo (certificação rastreável aos padrões nacionais).
  • Excelente estabilidade de ponto zero e sem desvio.
  • Ampla taxa de rangeabilidade.
  • Independentemente do tamanho do tubo, do material, da pressão operacional, da média e da temperatura (de –200 °C até +630 °C/–328 °F até +1166 °F).
  • Antidesgaste e antiabrasão.
  • Evita entupimentos ou corrosões.
  • Sem perda de pressão ou risco de vazamentos potenciais e emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.