Fallback image
Flexim PIOX R500-*C-TF Process Refractometer Sensor for Corrosive Applications

Sensor de refratômetro de processo PIOX R500-*C-TF da Flexim para aplicações corrosivas

The TF variant of the R500 sensor is optimized for operating in highly corrosive environments. It is suitable for the toughest chemicals, such as hydrochloric, sulfuric or hydrofluoric acid.

A variante TF do sensor R500 é otimizada para operação em ambientes altamente corrosivos. O PTFE reforçado com fibra de carbono mantém a estabilidade química do PTFE sem comprometer a robustez mecânica. Isso o torna adequado para os produtos químicos mais resistentes, como ácido clorídrico, sulfúrico ou fluorídrico.

O R500 é certificado pela ATEX e FM, e está disponível com cabeçotes de sensor longos e curtos. Isso permite máxima flexibilidade na integração do processo, seja pela norma DIN ou ANSI. Para tubos e tanques maiores, o sensor pode ser montado diretamente em um flange em T. Em tubos de 3 polegadas e menores, estão disponíveis diversas células de vazão em PFA ou PVDF, oferecendo conexão por meio de solda, conexão roscada ou flange padrão até 3/8 de polegada.

Principais características

  • Resistência à corrosão com material inovador do invólucro de PTFE.
  • Alta precisão.
  • Ferramentas internas de autodiagnóstico para esforços preditivos e de baixa manutenção.
  • Classificações ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisão 1.