Fallback image
Product Image

Sensor de refratômetro de processo PIOX R500 MH da Flexim para aplicações higiênicas

The Flexim PIOX R500 MH is a hygienically designed refractometer sensor for the food and beverage industry. It offers real-time inline concentration measurement for quality control.

O PIOX R500 MH da Flexim é um sensor de refratômetro projetado higienicamente para o setor de alimentos e bebidas: com invólucro de aço inoxidável de grau químico 316L (1.4404), cantos arredondados e juntas personalizadas garantindo zero espaço morto. Usando uma tecnologia de luz transmitida patenteada, o R500 oferece medição de concentração em tempo real em linha, que é essencial para o controle de qualidade contínuo e a produção eficiente. Se o grau de Brix precisa ser monitorado durante a produção de refrigerantes e bebidas à base de frutas ou se os níveis de concentração de ácido ascórbico durante a fabricação de vitamina C devem ser supervisionados, o PIOX R500 MH fornece os valores desejados com uma precisão de 0,1%.

Principais características

  • Alta precisão.
  • Tecnologia de processo óptico da Flexim.
  • Projeto robusto com aço de grau químico, sedes de juntas protegidas e juntas de FFKM.
  • Ferramentas internas de autodiagnóstico para esforços preditivos e de baixa manutenção.
  • Classificações ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisão 1.