Fallback image
Flexim PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Transmissor para refratômetros de processo PIOX R532 da Flexim

The Flexim PIOX R532 transmitter serves all standard refractometer applications. It is compatible to all R500 refractometer sensors.

O transmissor PIOX R532 da Flexim atende a todas as aplicações padrão de refratômetro. Compatível com todos os sensores de refratômetro R500, o R532 é essencial para a configuração do sensor, seja diretamente via teclado ou através de um notebook. Sinais de 4…20 mA, HART e Modbus transmitem os principais dados de medição, como índice de refração, concentração, densidade, bem como valores de diagnóstico, como temperatura do fluido, amplitude do sinal e umidade do sensor.

Principais características

  • Projeto compacto.
  • Ferramentas internas de autodiagnóstico para esforços preditivos e de baixa manutenção.
  • Aperfeiçoamento simples e econômico sem interrupção da alimentação.
  • Interface USB e LAN.