Fallback image
Flexim PIOX R721 Transmitter for Process Refractometers in Hazardous Zones

Transmissor para refratômetros de processo PIOX R721 da Flexim em zonas classificadas

The Flexim PIOX R721 is a specialized transmitter for challenging refractometer applications. It is ATEX, IECEx and FM certified and can be operated in hazardous areas together with the R500 sensor.

O PIOX R721 da Flexim é um transmissor especializado para aplicações exigentes de refratômetro. Com certificação ATEX, IECEx e FM, permite a operação tanto do transmissor quanto do sensor R500 em condições perigosas. Expandindo a funcionalidade do R532, ele oferece múltiplas opções de comunicação e processamento aprimorado, permitindo a combinação de várias entradas e saídas para obter medições de análise adicionais. O processamento integrado de alta potência pode fornecer uma análise detalhada de líquidos multicomponentes com base nesses valores.

Principais características

  • Invólucro robusto de aço inoxidável.
  • Classificação para áreas perigosas.
  • Opções de entrada e saída variáveis
  • Computador integrado potente para desafios de análise complexos
  • Ferramentas internas de autodiagnóstico para esforços preditivos e de baixa manutenção