Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

PIOX S721 da Flexim - Medidor ultrassônico de densidade para líquidos

O medidor ultrassônico de densidade PIOX S721 da Flexim determina a concentração e a densidade por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva encontrada neste medidor de densidade em linha é o sistema preferido quando substâncias e processos colocam as maiores demandas em segurança e confiabilidade. O sensor de velocidade sonora PIOX S mede em tempo real a velocidade do som através de líquidos. Em líquidos binários como ácidos ou refrigerantes, a velocidade acústica está em uma proporção fixa à concentração e densidade. PIOX S mede a velocidade do som medindo, assim, a densidade e a concentração em linha do fluido.

Principais características

  • Para todos os materiais de tubo: vidro, aço, plástico e muito mais
  • Para temperaturas de até 400 °C
  • Para quase todos os ácidos, cáusticos e uma ampla gama de outros líquidos tóxicos
  • Para áreas ATEX, IECEX e FM
  • Sem desligamento para instalação