Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

PIOX S721 da Flexim — Medidor ultrassônico de vazão mássica para líquidos

O medidor de vazão mássica de líquidos PIOX S721 da Flexim determina a vazão mássica de líquidos por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva é o sistema preferido quando substâncias e processos colocam as maiores demandas em segurança e confiabilidade. O PIOX S infere dinamicamente a densidade do fluido usando sua velocidade e temperatura sonoras e, portanto, pode fornecer vazão mássica em líquidos de qualidade variável. Em líquidos binários como ácidos ou refrigerantes, a velocidade acústica está em uma proporção fixa à concentração e densidade. Este medidor de vazão mássica digital mede a velocidade do som, determinando, assim, a densidade e a concentração do fluido dentro do tubo.

Principais características

  • Para todos os materiais de tubo: vidro, aço, plástico e muito mais
  • Para quase todos os ácidos, cáusticos e uma ampla gama de outros líquidos tóxicos
  • Para áreas ATEX, IECEX e FM
  • Sem desligamento para instalação
  • Sem necessidade de manutenção