Fallback image
Flexim WaveInjector Non-Intrusive Flow Measurement at Extreme Temperatures

Vazão não intrusiva WaveInjector da Flexim em temperaturas extremas

Flexim WaveInjector enables metering at extreme temperatures from -200 up to 630 °C (-328 up to 1166 °F). The device thermally separates the ultrasonic transducers from the hot or cryogenic pipe.

A tecnologia WaveInjector da Flexim permite medição em temperaturas extremas de –200 até 630 °C (–328 °F até 1.166 °F). O WaveInjector da Flexim separa termicamente os transdutores ultrassônicos do tubo quente ou criogênico, permitindo medições de vazão permanentes em temperaturas extremas de paredes de tubulações, fornecendo uma vantagem competitiva no controle de processos, na gestão de processos e na proteção ambiental. O WaveInjector, juntamente com os transdutores ultrassônicos, é simplesmente instalado na superfície externa do tubo, usando placas de acoplamento para um contato acústico adequado. Isso significa que não há necessidade de abrir o tubo: não é preciso nenhuma perfuração nem parada do processo.

Principais características

  • Mais segurança para o operador e planta.
  • Mais segurança e conformidade ambiental.
  • Inicialização e atualizações mais fáceis da planta.
  • Aumento dos lucros devido a um controle de processo mais rigoroso.
  • Mais flexibilidade nas aplicações.
  • Diminuição dos custos operacionais e de manutenção.
  • Diminuição dos custos de inventário para medidores de vazão e peças sobressalentes.