Fallback image
Product Image

Sistema eletropneumático LevelDatic LD120S (Obsoleto)

Os LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, bem como equipamentos periféricos relacionados não estão mais disponíveis para novas vendas. A Emerson continuará oferecendo uma solução marítima de medição de nível eletropneumática aprovada e atualizada. Seja ela autônoma ou embalada perfeitamente com nossas outras soluções marítimas. Veja mais na seção Mais informações abaixo.

Para peças sobressalentes e serviços para LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, entre em contato com a equipe de serviço marítimo no formulário de contato abaixo.

Principais características

  • Os sensores piezorresistivos são projetados para estabilidade de longa duração.
  • Sensor com correção de variações na temperatura.
  • Os 10 canais eletropneumáticos podem ser conectados a cada um dos painéis.
  • Cada medição de tanque, retenção, espaço vazio e calado tem um sensor próprio.
  • Pressão de medições do sistema para calcular um sinal digital que podem ser, depois, aprimoradas corrigindo o interior por lista e o volume.
  • Mostrador com toque de tela fácil de usar que possibilita o monitoramento dos dados do sistema medidos.
  • Dois principais métodos usados para medir a pressão hidrostática: tubulação de sonda e conversor pneumático de pressão 1:1.
  • O sistema também pode ser utilizado para monitorar espaços secos ou vazios