Fallback image
rosemount ld80s

Sistema eletropneumático LevelDatic LD80S (Obsoleto)

Os LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, bem como equipamentos periféricos relacionados não estão mais disponíveis para novas vendas. A Emerson continuará oferecendo uma solução marítima de medição de nível eletropneumática aprovada e atualizada. Seja ela autônoma ou embalada perfeitamente com nossas outras soluções marítimas. Veja mais na seção Mais informações abaixo.

Para peças sobressalentes e serviços para LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, entre em contato com a equipe de serviço marítimo no formulário de contato abaixo.

Principais características

  • Medição precisa e confiável do nível do tanque, calados de navios e nível de água dos compartimentos inundados.
  • Todos os sensores se encontram dentro dos gabinetes LevelDatic, localizados no exterior da área do tanque para uma manutenção conveniente.
  • Sem peças móveis ou cabeamento nos tanques que possam ser danificados.
  • Excelente repetibilidade, baixa histerese e baixa dependência de temperatura.
  • O controlador de vazão tem uma conexão de teste rápido com a linha de medição para checagem e purga rápidas.
  • Sistema de autodiagnóstico com saídas de alarme.
  • Os sensores são pré-calibrados e fáceis de trocar