Fallback image
prod-rmt-leveldatic_non_return_valves

Válvulas de retenção LevelDatic (Obsoletas)

Os LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, bem como equipamentos periféricos relacionados não estão mais disponíveis para novas vendas. A Emerson continuará oferecendo uma solução marítima de medição de nível eletropneumática aprovada e atualizada. Seja ela autônoma ou embalada perfeitamente com nossas outras soluções marítimas. Veja mais na seção Mais informações abaixo.

Para peças sobressalentes e serviços para LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, entre em contato com a equipe de serviço marítimo no formulário de contato abaixo.

Principais características

  • Proteção contra fluxo reverso em tubos de ar, caso a vazão de ar pare.
  • Design versátil permite utilizar com todos os produtos LevelDatic.
  • Disponível com rosca (fêmea) interna, rosca (macho) externa ou flange (DIN e JIS) de diferentes tamanhos.
  • Design reto ou com giro de 90 graus, instalado com o invólucro na posição vertical.
  • Aço inoxidável ou alumínio (preto anodizado).