Fallback image
rosemount pneumatic 1-1 converter plt

Conversor pneumático 1:1 LevelDatic PLT (Obsoleto)

Os LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, bem como equipamentos periféricos relacionados não estão mais disponíveis para novas vendas. A Emerson continuará oferecendo uma solução marítima de medição de nível eletropneumática aprovada e atualizada. Seja ela autônoma ou embalada perfeitamente com nossas outras soluções marítimas. Veja mais na seção Mais informações abaixo.

Para peças sobressalentes e serviços para LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, entre em contato com a equipe de serviço marítimo no formulário de contato abaixo.

Principais características

  • Design robusto para medições seguras dos níveis de tanques.
  • Utilize o princípio de medição de nível superior eletropneumático para realizar a medição em tanques onde seja proibida o fornecimento de ar nos tanques.
  • Faixa de medição de até 40 m.
  • Projetado por especialistas marítimos para suportar os rigores do trabalho no mar.
  • Cumpre os padrões de medição internacionais.