Fallback image
1500

Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500

Transmissor de Vazão Coriolis Micromotion modelo MVD 1500, material plástico e para montagem em trilho DIN, utilizado em sistemas de medição de vazão.

Principais características

  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ