Fallback image
Fallback image

Vídeos

Micro Motion 1600 Compact Transmitter Chrystal

Transmissor compacto 1600 da Micro Motion™

Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração. O projeto intuitivo é compatível com HART®, RS-485 ou uma conexão Ethernet nativa com Power over Ethernet opcional. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de historiador de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.

Principais características

  • Obtenha facilidade de instalação, integração, monitoramento remoto e conectividade com recursos Ethernet/IP e Power Over Ethernet (PoE), bem como comunicação HART® ou Modbus.
  • Capture dados de curto e longo prazo sobre eventos de processo, qualidade de fluido e estabilidade de medição com um historiador de dados
  • Verifique a condição do medidor em menos de 90 segundos com o Smart Meter Verification
  • Garanta a qualidade do produto com recursos de software avançados licenciáveis, como medição de concentração e medição avançada de fase
  • O display gráfico aceita oito idiomas e pode ser girado usando a rotação integrada do software