Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Principais características
- Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
- Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
- Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
- Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
- Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
- Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ