Fallback image
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter

Transmissor compacto 2500 da Micro Motion para o transmissor de densidade e vazão multivariável da sala de controle

Alimentado pela Tecnologi MVD, os transmissores DIN montados em trilho se encaixam facilmente nos painéis da sala de controle. Uma conexão simples de quatro fios com os sensores para alimentação e sinal elimina o custo de cabeamento personalizado.

Principais características

  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de aplicações vazias com o processamento digital MVD
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification