Fallback image
Micro Motion™ 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount

Transmissor e controlador Micro Motion modelo 3500, bastidor remoto/montagem em painel

The Micro Motion™ 3500 pairs advanced Coriolis measurement with PLC level control for fast, reliable performance in net oil, density, custody transfer, and marine bunkering applications.

Com funções combinadas do transmissor Coriolis e recursos de PLC, a série 3000 é construída para soluções voltadas para a indústria, incluindo cálculo de óleo líquido, densidade melhorada, transferência de custódia e soluções marítimas de abastecimento de combustível (bunkering).

Principais características

  • Reduza os custos de mão de obra, manutenção e operação da sua planta com as funções do transmissor e recursos do PLC
  • Aumente a eficiência, acelere o desempenho e melhore a qualidade do produto
  • Elimine a necessidade de ferramentas externas com recursos completos de configuração
  • Melhore a interação com um display grande e programável e alarmes descritivos para configuração, controle e operação fáceis
  • Maximize a consistência do processo e o tempo de atividade com a tecnologia MVD, que acelera a resposta e permite a medição multivariada