Fallback image
Fallback image

Vídeos

Micro Motion™ 4200 2-Wire Transmitter

Transmissor de dois fios 4200 Micro Motion

O medidor Coriolis de dois fios 4200 diminui as despesas de capital e oferece um tempo de comissionamento mais rápido, capaz de compartilhar energia e sinal no mesmo par de fios, reduzindo custos de instalação, engenharia e planejamento.  O medidor Coriolis de dois fios não precisa de trechos retos ou condicionamento de vazão, oferecendo uma solução robusta, repetível e confiável, sem peças móveis e com ampla rangeabilidade, melhorando a qualidade e levando a menos retrabalho e desperdício. 

Principais características

  • Disponível com uma ampla variedade de sensores de vazão mássica Coriolis com precisão de vazão mássica de +/-0,10% e precisão de densidade de +/0,0005 g/cc para líquidos e lamas ou precisão de vazão mássica de +/-0,25% para gases.
  • O relógio de tempo real integrado registra dados de processo, alertas, relatórios do Smart Meter Verification e registros de auditoria. O Historiador de dados a bordo oferece uma rastreabilidade de auditoria completa para determinar os problemas do processo.
  • Display gráfico com suporte a oito idiomas e que pode ser girado usando a rotação integrada do software sem remover a tampa frontal, minimizando o tempo de inatividade devido a restrições de autorização de trabalho a quente.
  • Substitua os dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia e cabeamento.
  • Expanda facilmente a sua planta onde a energia não se localiza centralizada
  • O Smart Meter Verification oferece uma avaliação rápida e completa de medidores Coriolis, determinando se o medidor foi afetado por erosão, corrosão e outras influências que afetam a calibração do medidor. Uma versão básica do Smart Meter Verification é incluída como padrão.
  • Aplicações de segurança de uso simples SIL2 e múltiplo uso SIL3, certificadas pela IEC 61508
  • A medição precisa, direta e repetível de massa melhora o controle do processo ao mesmo tempo em que reduz o número de dispositivos de medição necessários.
  • A opção wireless THUM™ maximiza a flexibilidade de instalação e operação.