Fallback image
Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter

Medidor de vazão CNG Coriolis Micro Motion

Purpose-built for CNG dispensers, this compact, high-accuracy meter supports custody transfer and fast fill times—ideal for both light- and heavy-duty vehicle fueling.

Os medidores de vazão CNG de medidor único atendem aos desafios de medir gás natural comprimido para transferência de custódia em veículos dispensadores de serviço leve e pesado, ao mesmo tempo reduzindo o tempo de enchimento com maior capacidade de vazão.

Principais características

  • Satisfaça as necessidades de veículos dispensadores de serviço leve e pesado com uma solução específica de medidor único
  • Ajuste-se à maioria dos fluidos com uma construção disponível em aço inoxidável 316L
  • Escolha entre uma ampla gama de opções de transmissores, incluindo conexão direta, para acomodar os requisitos de design do dispensador
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo; CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D, Classe II, Div. 1, grupos E, F e G), ATEX, NEPSI, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um desenho compacto sem peças móveis e sem a necessidade de montagem especial ou condicionamento de vazão
  • Confie na certificação aprovada de transferência de custódia