Fallback image
Micro Motion Compact Density Meter

Medidor Compacto de Densidade

Fornecendo temperatura e densidade de precisão para transferência de custódia e medição de concentração, o medidor compacto de densidade (CDM) apresenta uma integração de sistema simples, diagnóstico da condição operativa e indicação da vazão para ajudar a verificar a integridade da amostra.

Principais características

  • Alcance um desempenho superior e realista com a calibração de temperatura e pressão elevadas e combinadas
  • Garanta a integridade da amostra com a indicação de vazão
  • Reduza os erros de medição e minimize os efeitos negativos de instalação com os invólucros em RTD que se ajustam à temperatura ambiente
  • Confie na conformidade e compatibilidade segundo os padrões globais - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Instale e verifique rapidamente a condição operativa do medidor com diagnósticos internos inteligentes
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local