Fallback image
Fallback image

Vídeos

FDM

Medidor De Densidade Por Garfo Micro Motion FDM

A direct-insertion Fork Density Meter, that offers installation flexibility with continuous, real-time density and concentration measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Medidor de Densidade tipo garfo da Micromotion, material involucro em aluminio, utilizado em sistemas de medicao de densidades de fluidos.

Principais características

  • Aumente a flexibilidade da instalação com a medição contínua e em tempo real em dutos, malhas de bypass e tanques
  • Escolha entre uma ampla gama de materiais resistentes à corrosão para medir a densidade e a concentração de químicos críticos
  • Garanta a redução da fricção e melhore a imunidade do revestimento com revestimento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Acelerar a verificação da condição operativa e instalação do medidor com diagnósticos internos
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para aprender mais sobre nossos dedicados medidores de densidade e viscosidade