Fallback image
FVM

Medidor De Viscosidade Por Garfo Micro Motion FVM

A high performance, multivariable Fork Viscosity Meter that delivers reliable viscosity, density and temperature measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Medidor de viscosidade tipo garfo, material dos garfos em aço inox 316 L e invólucro em aluminio, utilizado para a medicão de viscosidade de fluidos em processos industriais.

Principais características

  • Obtenha medições multivariáveis contínuas e confiáveis de viscosidade, densidade e temperatura
  • Insira de maneira fácil e direta em dutos, malhas de bypass e tanques
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para aprender mais sobre nossos dedicados medidores de densidade e viscosidade