Compreenda as diferenças entre medidores padrão e higiênicos da Série G para selecionar o mais adequado ao seu processo, necessidades de conformidade e ambiente de instalação


Medidores de vazão e densidade ultracompactos e fáceis de usar série G da Micro Motion™
Um medidor de vazão Coriolis compacto de aço inoxidável 316L idealmente adequado para medição de vazão mássica e densidade de uso geral.
Principais características
- Pegada ultracompacta para se encaixar quando o espaço é limitado
- Identificação gravada a laser para durabilidade em ambientes desafiadores
- Ampla conectividade e facilidade de uso com a eletrônica Micro Motion
- Obtenha garantia de integridade da medição em tempo real e em processo com o Smart Meter Verification
- Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA, ATEX, IECEx e NAMUR
- Design leve para facilidade de manuseio e instalações móveis
Ajude-me a escolher
Medidores de vazão mássica e densidade da Série G da Micro Motion
Uma solução ultracompacta ideal para aplicações de monitoramento e otimização de processos.
Ultracompacto e leve sem requisitos de tubulação de instalação reta para fácil instalação em espaços limitados
Medição direta de densidade e vazão mássica
Disponível com componentes eletrônicos confiáveis da Micro Motion: 5700, 4700, 4200, 1600
O Smart Meter Verification incluído em cada sensor permite a manutenção preditiva e a detecção precoce de corrosão e erosão
O acesso de código QR a ferramentas digitais da myEmerson simplifica a gestão de ativos
Opções de comprimento estabelecido compatíveis com NAMUR
Medidores de vazão mássica e densidade higiênicos da série G da Micro Motion
Uma extensão da plataforma inovadora Micro Motion da Série G para uso em aplicações sanitárias.
Opções de acabamento de superfície eletropolido 30 Ra e 15 Ra
Certificado para aplicações higiênicas e assépticas
Com certificação EHEDG
Autorizado pela 3-A
Conformidade com o design ASME® BPE
Livre de TSE/BSE
Autodrenagem na orientação vertical ou horizontal
Etiquetagem higiênica gravada a laser
Complexidade da fiação reduzida com 1.600 Power over Ethernet (PoE)

Medidores de vazão e densidade Coriolis série G da Micro Motion
A série G da Micro Motion é ideal para aplicações de monitoramento e otimização de processos em todas as indústrias. Com modelos pré-configurados para facilitar a sua escolha, eles têm instalação simples por seu formato compacto e líder de mercado, conectividade rápida com os transmissores Micro Motion mais atuais 4200, 1600, 4700 e 5700 e manutenção simplificada com o Smart Meter Verification™.