Fallback image
GDM

Medidor De Densidade De Gás Micro Motion GDM, Ni-Span C E Aço Inoxidável 316L

A Ni-Span C, 316L Stainless Steel, fiscal Gas Density Meter designed for high accuracy, gas density and concentration measurement.

Um medidor fiscal de densidade de gás com liga Ni-Span-C e aço inoxidável 316L para medição de precisão elevada, concentração e densidade de gás.

Principais características

  • Confie na medição de densidade de gás direta e de resposta rápida, compatível com AGA 3 e ISO 5167
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão