Fallback image
Fallback image

Vídeos

Micro Motion H-Series

Medidores de vazão e densidade para aplicações higiênicas Coriolis série H da Micro Motion

Hygienic, compact, and cleanable. Designed for sanitary applications with best-in-class flow and density accuracy—even under tough conditions.

Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um design compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.

Principais características

  • Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um design compacto
  • Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
  • Permita a troca rápida do produto com projeto de autodrenagem e estabilidade de temperatura superior
  • Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável de 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de caixas de transmissores de aço inoxidável higiênicos e compactos
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde a conformidade com 3-A e EHEDG é obrigatória