Fallback image
Micro Motion Heavy Fuel Viscosity Meter

Medidor de combustíveis pesados HFVM Viscomaster da Micro Motion, aço inoxidável 316L

A 316L Stainless Steel fork with DLC coated tines for measurement and control of heavy fuel oil (HFO) that supplies engines, turbines and burners in marine and power applications.

Um garfo de aço inoxidável 316L com dentes revestidos com DLC para medição e controle de óleo combustível pesado (HFO) que alimenta motores, turbinas e queimadores em aplicações marítimas e de energia.

Principais características

  • Confie nas aprovações marítimas do Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas e do American Bureau of Shipping
  • Acompanhe facilmente a medição contínua e multivariável da viscosidade, densidade e temperatura
  • Garanta a redução da fricção e melhore a imunidade do revestimento com revestimento de carbono tipo diamante (DLC)
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Estenda a flexibilidade com kits de melhorias como soluções de substituição de medidores capilares e de torção
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para descubrir mais sobre nossos dedicados medidores de densidade e viscosidade.