Fallback image
Fallback image

Vídeos

Micro Motion™ High Pressure Coriolis Flow Meter

Medidor de vazão de alta pressão Coriolis da Micro Motion

Engineered for ultra high-pressure applications, this Coriolis meter delivers unmatched accuracy and reliability in chemical injection and hydrogen fueling.

A solução ideal para os desafiadores processos de alta pressão, o medidor de vazão de alta pressão Coriolis trabalha bem em aplicações como as de injeções químicas em plataformas offshore. Medições precisas e repetíveis garantem uma entrega de precisão de químicos no fundo do poço.

Principais características

  • Obtenha um desempenho superior em aplicações de alta pressão
  • Use um dispositivo para medição confiável de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, concentração e temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressões de operação de até 15.375 psi (1.060 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem ter que usar ou substituir peças móveis
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Corte drasticamente as despesas operacionais ao reduzir a injeção excessiva de produtos químicos de alto valor