Fallback image
820_LNGM10_LNGS06

Sistema dispensador de GNL da Micro Motion de nova geração

The LNG dispenser system uses both a liquid delivery and gas return meter which is seamlessly integrated with a single transmitter to offer a complete dispensing measurement solution in one package.

O sistema dispensador de GNL usa tanto um medidor de retorno do gás quanto de distribuição de líquidos que é semelhantemente integrado a um único transmissor para oferecer uma solução de medição de dispensação completa em um único pacote.

Principais características

  • Tanto o medidor de enchimento quanto o de retorno de gás integrados em um transmissor fornece uma solução completa para dispensadores de GNL.
  • Seu design compacto economiza espaço de instalação
  • Processador dual core 2 em 1 com barreira de segurança integrada, simplificando a instalação do cabeamento
  • Junta de plugue de aviação melhora a confiabilidade e a durabilidade
  • Excelente medição em condições de vazão bifásica para superar os desafios do gás incorporado
  • Sem peças móveis, que se desgastam ao longo do tempo para fornecer uma medição confiável e repetível
  • Aprovação de transferência de custódia e desempenho certificado por terceiros para atender aos requisitos locais