Fallback image
Micro Motion MVD Direct Connect

MVD Direct Connect da Micro Motion

Smart, direct-connect Coriolis meter with Modbus interface. Delivers fast, accurate flow data with reduced wiring and installation costs. Ideal for OEMs and integrators.

O MVD Direct Connect da Micro Motion combina o desempenho dos medidores de vazão da Micro Motion com a interface direta Modbus. Uma opção com barreira I.S. permite a instalação em áreas classificadas e proporciona os mesmos benefícios do condicionamento de energia de um transmissor.

Principais características

  • Simplifique a instalação e reduza os custos com uma arquitetura exclusiva MVD Direct Connect que se integra a um host Modbus
  • Receba acesso abrangente e integral à configuração do sensor completo, a diagnósticos incorporados e a variáveis do processo da Micro Motion
  • Instale em áreas classificadas e receba condicionamento de alimentação com uma barreira opcional compacta em trilho DIN