Fallback image
Fallback image

Vídeos

R-Series General Purpose Coriolis Flow and Density Meters

Medidores de densidade e vazão Coriolis série R da Micro Motion para fins gerais

Reliable, utility-grade Coriolis meters for flow and density. Compact, cleanable, and built to perform across a wide range of applications.

Os medidores de vazão drenáveis e de baixo impacto Coriolis série R proporcionam medições precisas de vazão e densidade. Eles são ideais para aplicações de fins gerais que tipicamente exigem medições repetitivas, confiáveis e com baixa manutenção.

Principais características

  • Obtenha uma vazão mássica líquida básica de alto desempenho e medição da vazão volumétrica em um design compacto
  • Aumente a flexilidade com uma construção em aço inoxidável com 316 L disponíveis, compatível com a maioria dos fluidos
  • Corte os custos com um transmissor integral que fornece uma arquitetura única de variável de vazão
  • Escolha entre as opções de transmissor resistente, incluindo: Caixa de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com interface do operador local opcional
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
  • Instale virtualmente e em qualquer lugar com um design compacto