Fallback image
Fallback image

Vídeos

Micro Motion SGM Gas Specific Gravity Meter

Medidor De Gravidade Específico Para Gás Micro Motion SGM

 Gas Specific Gravity Meter designed to provide a fast-response, direct measurement of gas specific gravity, molecular weight and relative density.

Um medidor de gravidade específica de gás concebido para oferecer uma medição de resposta rápida e direta da gravidade específica de gás, peso molecular e densidade relativa.

Principais características

  • Meça de maneira rápida e direta a gravidade específica de gás, peso molecular, densidade relativa e básica
  • Calcule simultaneamente até quatro curvas de pureza de gás para suportar cada ciclo de operação do gerador resfriado por hidrogênio
  • Purgue sem a necessidade de reconfigurar ou recalibrar
  • Veja saídas multivariáveis, incluindo pureza de hidrogênio, valor calórico/BTU, índice de Wobbe e vazão mássica ou volumétrica padrão
  • Amplie o uso com um transmissor montado no cabeçote e aprovado para áreas classificadas, suportando o display e a configuração local
  • Verifique rapidamente a integridade e o status do medidor usando diagnósticos internos avançados
  • Suporte para vários protocolos simultâneos para conexão com sistema de controle distribuído (DCS), controlador lógico programável (PLC) e computadores de vazão
  • Interaja com nossa ferramenta esquemática detalhada para aprender mais sobre nossos dedicados medidores de densidade e viscosidade