Fallback image
Fallback image

Vídeos

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T075T Sensor and 3700 Transmitter

Medidores de vazão e densidade série T Coriolis da Micro Motion para trechos retos

Straight-tube titanium design for hygienic, clean-in-place applications. Self-draining, plug-resistant, and built for ultra-pure fluids.

Com medições de vazão superiores e um design com trecho reto único, o medidor de densidade e vazão da série T Coriolis apresenta todas as partes em contato com o processo em titânio para uma excelente resistência à corrosão, além disso é autodrenante com um percurso da vazão resistente a tomadas.

Principais características

  • Obtenha a medição direta em linha da vazão mássica, densidade, concentração e vazão volumétrica, e temperatura a partir de um único dispositivo
  • Escolha a construção de titânio disponível para compatibilidade com a maioria dos fluidos
  • Atenda praticamente a todas as necessidades de conectividade com uma ampla gama de ofertas de transmissores
  • Use com aplicações higiênicas com uma superfície melhorada de 15 e 32 rA e EHEDG, certificado, e autorizado para 3-A e ASME BPE
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um design de fácil limpeza no local (CIP) e vaporização no local (SIP)
  • Simplifique a instalação com um design altamente robusto e que não requer trechos retos ou condicionamento de vazão