Fallback image
Net Safety Millennium II Dual Channel Universal Gas Transmitter

Transmissor de canal duplo Millennium II da Net Safety™

Dual‑channel gas detection transmitter with independent signal processing, continuous self‑diagnostics, and fault‑tolerant operation for high‑integrity toxic and combustible gas monitoring.

O transmissor de gás universal de canal duplo Net Safety Millennium II (M22) foi projetado desde o início para incluir os recursos inovadores que os gerentes e operadores em campo exigem, ao mesmo tempo em que fornece operação diária sólida como rocha, mesmo nas condições mais extremas.

Principais características

  • Um transmissor para dois pontos de detecção de gás
  • Transmissor de gás universal — compatível com todos os tipos de sensores de gás (sensor infravermelho, oxidação catalítica e eletroquímico)
  • A ampla faixa de tensão garante mais estabilidade e compatibilidade ao sistema
  • Baixo consumo de energia
  • Combina todos os tipos de sensores de gás em um único transmissor para maior cobertura e flexibilidade
  • Diagnósticos completos com registro de dados e de eventos
  • O sistema de menu intuitivo fornece aos operadores configuração não intrusiva e faixas e curvas de gás selecionáveis no campo da interface de calibração
  • Separação do sensor de longa faixa (superior a 2000 pés)