Fallback image
rosemount st3 xchem sensor

Sensor de gases tóxicos Millennium II ST3 XChem da Net Safety™[Electrochemical]

Detects hydrogen sulfide, carbon monoxide, and oxygen levels. Featuring a “SimpleClick” sensor design and low power use, they are compatible with multiple universal gas transmitters.

A série Net Safety Millennium II ST3 XChem de sensores eletroquímicos de gases tóxicos oferece alta especificidade, rápida resposta e longa vida útil. Esses sensores de gás tóxico podem detectar gases sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e níveis de oxigênio. Todos os sensores de gás tóxico Net Safety Millennium ST3 são compatíveis com o transmissor de gás universal Net Safety Millennium II Basic (M2B), o transmissor de gás universal de canal único Net Safety Millennium II (M21) ou o transmissor de gás universal de canal duplo Net Safety Millennium II (M22). O design emprega um design de elemento de sensor de gás "SimpleClick" e baixo consumo de energia.

Principais características

  • Diagnóstico de fim da vida útil do sensor de gás
  • Design plug and play, em que o transmissor reconhece automaticamente a configuração do sensor de gás tóxico
  • O baixo consumo de energia aumenta o tempo de atividade
  • Faixas de gás selecionáveis em campo
  • Projetado para desempenho nos ambientes industriais mais extremos